LBIS8-30-6
Misumi
誘명꽣
알루미늄 프레임/프레임&브라켓
알루미늄 프레임2
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/6/lbis8_asmtab.prj},{NB=LBIS8-30-6},{NO=8-30},{M=6},{SHAPE=},{MXX=6},{VERS=1},{MAT=1045 Carbon Steel},{ST=Trivalent Chromate},{MASS=11},{AB=Set Screw M4x5 (Attached)},{NOB=2},{MATN=-},{MATS=-},{PPATH=lbis8/lbis8_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
LBIS8-30, LBIS8-40, LBISL8-40 - Economy European Standard Groove Width 8mm Aluminum Blind Brackets
BOM
LBIS8-30-6
PN
Part Number
LBIS8-30-6
LBIS8-30-6
NO
No.
8-30
8-30
M
6
SHAPE
Shape
Standard Type
Standard Type
L
14.2
14.2
mm
L1
7.5
7.5
mm
L2
7.1
7.1
mm
L3
7.1
7.1
mm
W
35.5
35.5
mm
W1
25.0
25.0
mm
W2
0.0
mm
H
30.0
mm
H1
21.0
mm
MXX
Applicable Bolts Mx
6
QTTYY
Applicable Bolts Qty
2