??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
KGNFS8-4040 - 8 Series (Slot Width 10mm) 40,160mm Square Aluminum Extrusions (M8, M6, M5, M4 Nuts)
Nomenclature
KGNFS8-4040-4000
PN
Référence pièce
KGNFS8-4040-4000
TPS
Type and Frame
KGNFS8-4040
MAT
Matériau
EN AW-6063-T5 équivalent
ST
Traitement de surface
Anodisé clair
L
4000 mm
MASS
Masse
2.17 kg/m
SA
Section
806 mm2
LX
Moment d'inertie de section transversale - lx
13.76x10^4 mm4
LY
Moment d'inertie de section transversale - lx
13.76x10^4 mm4