??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
KHFS8-4080-1000 - Serie HFS8 Aluminiumprofile 40. 80mm quadratisch, 2 Schlitze
Stückliste
KHFS8-4080-1000
PN
Teile-nummer
KHFS8-4080-1000
TPS
Ausführung und Profilauswahl
KHFS8-4080
FRM
Profilauswahl
4080
MAT
Werkstoff
EN AC-51400-T5 Äquivalent
ST
Oberflächenbehandlung
Klar eloxiert
L
Länge
1000 mm
LTOL
Toleranz L
+/- 0.5 mm
SA
Querschnittsfläche
1109 mm2
GMILX
Flächenträgheitsmoment lx
19.8x10^4 mm4
GMILY
Flächenträgheitsmoment ly
71.9x10^4 mm4