??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
KHFS8-4080-1000 - Profilati in alluminio quadrati serie HFS8 da 40,80mm -2 cave-
Lista materiale
KHFS8-4080-1000
PN
Codice componente
KHFS8-4080-1000
TPS
Selezione tipo e profilato
KHFS8-4080
FRM
Selezione profilato
4080
MAT
Materiale
EN AC-51400-T5 equivalente
ST
Trattamento superficie
Anodizzazione trasparente
L
Lunghezza
1000 mm
LTOL
Tolleranza L
+/- 0.5 mm
SA
Sezione
1109 mm2
GMILX
Momento di inerzia geometrico lx
19.8x10^4 mm4
GMILY
Momento di inerzia geometrico ly
71.9x10^4 mm4