??
카탈로그 탐색
CAD모델 다운로드
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
LBIE10-45, LBIL10-45 - Economy European Standard Groove Width 10mm Aluminum Blind Bracket
BOM
LBIE10-45-8
PN
Part Number
NO
No.
10-45
M
8
S
Shape
L
18.4 mm
L1
9.7 mm
L2
7.7 mm
W
37.8 mm
W1
24.2 mm
H
31.0 mm
ABM
Applicable Bolts Mx
M8x10
ABQ
Applicable Bolts Qty
2