??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
NEFS8-80160 - Aluminum Extrusions 8-80 Series (80x160)
Lista materiale
NEFS8-80160-50
PN
Part Number
NEFS8-80160-50
TYPE
Tipo
NEFS8-80160
L
L Incrementi di 0.5mm
mm
Inserisci valore per L
L Incrementi di 0.5mm
mm
cm
inch
ft
ALT1
Smussatura C estremità
ALT2
Maschiatura
ALT21
Tapping(Heli-Coil Insert)
DPL
Profondità sul lato sinistro
0 mm
DPR
Profondità sul lato destro
0 mm
ALT3
Variante foro per chiave - Posizione di fissaggio
HPS3
Hole Position Slection
NLSH3
Number of Left Side Hole
NRSH3
Number of Right Side Hole
HDS3
Hole Direction Selection
N/A
H3
H
20 mm
J3
J
40 mm
K3
K
40 mm
DD3
D
8 mm
ALT31
Combinazioni di varianti disponibili (foro di accesso chiave posizione di fissaggio sul lato sinistro)
ALT32
Combinazioni di varianti disponibili (Foro di accesso chiave posizione di fissaggio sul lato destro)
ALT4
Wrench Hole in Specified Position
NH4
Number of Hole
AH
AH Incrementi di 0.5mm
mm
BH
BH Incrementi di 0.5mm
mm
CH
CH Incrementi di 0.5mm
mm
DH
DH Incrementi di 0.5mm
mm
EH
EH Incrementi di 0.5mm
mm
ALT5
Counterbores in Specified Position
NH5
Number of Hole
Z5
Selezione Z
DD5
D
0.0 mm
DD15
D1
0.0 mm
YA
YA Incrementi di 0.5mm
mm
YB
YB Incrementi di 0.5mm
mm
YC
YC - Incrementi di 0.5mm
mm
YD
YD Incrementi di 0.5mm
mm
YE
YE Incrementi di 0.5mm
mm
ALT6
D Type Hole Alterations
HPS6
Hole Position Slection
H6
H
0 mm
D6
D
0.0 mm
ALT7
S Type Hole Alterations
HPS7
Hole Position Slection
H7
H
0 mm
D17
D1
0 mm
D27
D2
0.0 mm
ALT8
M Type Hole Alterations
HPS8
Hole Position Slection
H18
H1
0 mm
D8
D
0.0 mm
ALT9
L Type Hole Alterations (Top)
H9
H (No. of Holse)
JLP
Hole Pitch 1mm Increment
mm
D9
D
0.0 mm
ALT91
L Type Hole Alterations (Bottom)
H91
H (No. of Holse)
KLP
Hole Pitch 1mm Increment
mm
D91
D
0 mm
ALT10
High Precision CutPrecision Cut