??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
NFSR8-4040 - 溝幅10mm(8シリーズ)40・40mm角アルミフレーム(M8・M6・M5・M4ナット) -その他-
部品表
NFSR8-4040-50
PN
型番
NFSR8-4040-50
TPS
型式・フレーム
NFSR8-4040
MAT
材質
A6063S-T5
ST
表面処理
白アルマイト処理
L
L 指定0.5mm単位
mm
Enter value for L
L 指定0.5mm単位
mm
cm
inch
ft
MASS
質量
1.53 kg/m
SA
断面積
564 mm2
LX
断面2次モーメント - lx
7.79x10^4 mm4
LY
断面2次モーメント - ly
7.79x10^4 mm4
ALT1
タップ穴あけ追加工
M1
M
0
DPL1
左側深さ
0 mm
DPR1
右側深さ
0 mm
ALT2
タップ穴あけ追加工(ヘリサート挿入)
M2
M
0
DP2
深さ
0 mm
ALT4
高精度カット
ALT5
45度カット追加工
CP5
カット位置選択
DL5
左側カット方向選択
DR5
右側カット方向選択
ALT18
L穴追加工(フレーム下側)
HQ18
H(穴数)
KLP
KLP 指定1mm単位
mm
D18
D
0.0 mm
ALT20
端面C面取り追加工