??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
NFSR8-808040 - 槽宽10mm(8系列)边长80·80·40mm铝合金型材(M8·M6·M5·M4螺帽) -其他-
明细表
NFSR8-808040-50
PN
型号
NFSR8-808040-50
TPS
型号/型材
NFSR8-808040
MAT
材质
A6063S-T5
ST
表面处理
本色阳极氧化处理
L
L 指定单位0.5mm
mm
输入参数值: L
L 指定单位0.5mm
mm
cm
inch
ft
MASS
重量
3.61 kg/m
SA
截面积
1339 mm2
LX
截面惯性矩 - lx
80.99x10^4 mm4
LY
截面惯性矩 - ly
80.99x10^4 mm4
ALT1
追加螺孔加工
M1
M
0
DPL1
左侧深度
0 mm
DPR1
右侧深度
0 mm
ALT2
追加工螺纹孔(插入螺纹衬套)
M2
M
0
DP2
深度
0 mm
ALT4
高精度切割追加加工
ALT17
追加L孔加工(型材上侧)
HQ17
H(孔数)
JLP
JLP 指定单位1mm
mm
D17
D
0.0 mm
ALT18
追加L孔加工(型材下侧)
HQ18
H(孔数)
KLP
KLP 指定单位1mm
mm
D18
D
0.0 mm
ALT20
端面C倒角追加工