??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
KGNFS8-9090 - 8 Series (Slot Width 10mm) 40,160mm Square Aluminum Extrusions (M8, M6, M5, M4 Nuts)
Stückliste
KGNFS8-9090-4000
PN
Teile-nummer
KGNFS8-9090-4000
TPS
Type and Frame
KGNFS8-9090
MAT
Werkstoff
EN AW-6063-T5 Äquivalent
ST
Oberflächenbehandlung
Klar eloxiert
L
4000 mm
MASS
Gewicht
9.6 kg/m
SA
Querschnittsfläche
3592 mm2
LX
Querschnittsträgheitsmoment - Ix
320.2x10^4 mm4
LY
Querschnittsträgheitsmoment - Ix
320.2x10^4 mm4