??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
SL-SHCJ, SH-SHCJ, SHD-SHCJ - Precision Cleaning Screw Joints
Stückliste
SL-SHCJ6
PN
Teile-nummer
SL-SHCJ6
NO
6
CO
Cleaning Options
M
8
L
20.0 mm
M1
8 mm
A
14.0 mm
E
4.40 mm
B
5 mm
C
C (min.)
2.6 mm
DD
d
8.0
EE
e
3.5 mm
P
Abstand
1.25 mm