??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
HFHC - Profilés en U en aluminium
Nomenclature
HFHC1515-2-50
PN
Référence pièce
HFHC1515-2-50
TP
Type sélectionnable
HFHC
MAT
Matériau
EN AW-6063/AlMg0,7Si
ST
Traitement de surface
Anodisé clair
A
mm
B
mm
T
2.000 mm
L
L Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
ALT1
Trou traversant
N
N Diam. du boulon
NOHX
Nombre de trous sur le plan X
XA
Première distance XA à partir de l'extrémité gauche
mm
XB
Deuxième distance XB à partir de l'extrémité gauche
mm
XC
Troisième distance XC à partir de l'extrémité gauche
mm
XD
Quatrième distance XD à partir de l'extrémité gauche
mm
XE
Cinquième distance XE à partir de l'extrémité gauche
mm
NOHY
Nombre de trous sur le plan Y
YA
Première distance YA à partir de l'extrémité gauche
mm
YB
Deuxième distance YB à partir de l'extrémité gauche
mm
YC
Troisième distance YC à partir de l'extrémité gauche
mm
YD
Quatrième distance YD à partir de l'extrémité gauche
mm
YE
Cinquième distance YE à partir de l'extrémité gauche
mm
NOHZ
Nombre de trous sur le plan Z
ZA
Première distance ZA à partir de l'extrémité gauche
mm
ZB
Deuxième distance ZB à partir de l'extrémité gauche
mm
ZC
Troisième distance ZC à partir de l'extrémité gauche
mm
ZD
Quatrième distance ZD à partir de l'extrémité gauche
mm
ZE
Cinquième distance ZE à partir de l'extrémité gauche
mm
MASS
Masse
0.222 kg/m
SA
Section
82 mm2
GMILX
Moment d'inertie géométrique lx X10^4
0.143 mm4
GMILY
Moment d'inertie géométrique ly X10^4
0.227 mm4