HFSPURE5-8516-50
Misumi
誘명꽣
알루미늄 프레임/프레임&브라켓
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/hfspure.prj},{NB=HFSPURE5-8516-50},{TPS=HFSPURE5-8516},{TP=HFSPURE},{NO=5},{FRM=8516},{DIM=9},{H=8.5},{W=16},{MAT=JIS-A6N01SS-T5},{ST=Clear Anodizing},{L=50.0},{ALT1=},{ALT10= '', 'w/o Holes in Specified Positions', '-Z' , 'with Counterbores in Specified Positions'},{HS=},{NOH=},{XA=0},{XB=0},{XC=0},{XD=0},{XE=0},{MASS=0.23},{SA=83},{GMILX=0.05x10^4},{GMILY=0.24x10^4},{AFC=-},{T=0.000},{HDIS=0.000},{DIA=0.000},{HPV=0.000},{W1=0.000},{CBH=2.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
HFSPURE - 플랫프레임-플랜지붙이타입B
BOM
HFSPURE5-8516-50
PN
형번
HFSPURE5-8516-50
HFSPURE5-8516-50
TPS
타입선택
HFSPURE5-8516
HFSPURE5-8516
NO
No.
5
5
FRM
프레임
8516
8516
MAT
재질
A6N01SS-T5
ST
표면처리
백색 알루마이트
L
길이 지정 1mm 단위
mm
값 입력 L
길이 지정 1mm 단위
mm
cm
inch
ft
확인
ALT1
지정위치 홀
지정위치에홀가공없음
지정위치에카운터보어홀붙이
지정위치에홀가공없음
지정위치에카운터보어홀붙이
HS
홀사이즈선택
N/A
N/A
NOH
수평방향 홀 수
N/A
N/A
XA
XA 좌단에서 제1거리
0
0
mm
XB
LB 좌단에서 제2거리
0
0
mm
XC
LC 좌단에서 3번째의치수
0
0
mm
XD
LD 좌단에서 네번째거리
0
0
mm
XE
LE 좌단에서 5번째의치수
0
0
mm
MASS
질량
0.23
0.23
kg/m
SA
단면적
83
83
mm2
GMILX
단면2차모멘트 lx
0.05x10^4
0.05x10^4
mm4
GMILY
단면2차모멘트 ly
0.24x10^4
0.24x10^4
mm4