??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
HNTALF6 - Long Nut HFS6 Series -Aluminum Extrusions 30, 50, 60, 100 Square-
Nomenclature
HNTALF6-50
PN
Part Number
HNTALF6-50
TYPE
HNTALF6
L
L Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
A
7.8 mm
B
11.5 mm
E
5.5 mm
T
6.3 mm