??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
HNTALP8,SHNTALP8 - Long Nut HFS8 Series -Aluminum Extrusions 40, 80 Square-
Stückliste
HNTALP8-50-M4-N5-P8-2
PN
Part Number
TYPE
Ausführung
MAT
Werkstoff
L
L 1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für L
L 1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
M
N
N Incrementi di 1mm
mm
Wert eingeben für N
N Incrementi di 1mm
mm
cm
inch
ft
P
P Incrementi di 1mm
mm
Wert eingeben für P
P Incrementi di 1mm
mm
cm
inch
ft
S
Anzahl Gewindebohrungen
A
9.8 mm
B
14.5 mm
E
4.5 mm
T
6.5 mm