??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
HNTP10, SHNTP10 - Post-Assembly Insertion Nuts with Spring Stoppers For HFS10 Series Aluminum Extrusions 60,120 Square
Lista materiale
HNTP10-5
PN
Codice componente
TYPE
Type
TS
Selezione tipo
M
T
11 mm
A
12 mm
B
20 mm
E
10 mm
L
29 mm
M1
7 mm