??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
LNTRNM10 - 経済型 欧州標準スロット幅10mmアルミニウムプロファイル特殊ポストローディング榴散弾ナット
部品表
LNTRNM10-45-5-100P
PN
型番
SWS
スロット幅シリーズ
10-45
M
A
10 mm
B
15 mm
C
20 mm
E
7.5 mm
T
6.3 mm