??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
LNTRNM6 - 经济型 弹片螺母
明细表
LNTRNM6-20-4-100P
PN
型号
SWS
槽宽系列
6-20
M
mm
PACK
袋装销售
100P
A
5.8 mm
B
8.5 mm
C
14 mm
E
4.2 mm
T
3.2 mm