??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SL-PACK-HNTASN8,SH-PACK-HNTASN8,SHD-PACK-HNTASN8 - Precision Cleaning Post-Assembly Stopper Nuts For Aluminum Extrusions
Nomenclature
SL-PACK-HNTASN8-4
PN
Part Number
SL-PACK-HNTASN8-4
CO
Cleaning Options
NO
No.
8
M
A
9.8 mm
B
14.5 mm
E
4.5 mm
T
6.5 mm
L
20 mm