??
Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
HHDG, HHDGS - キャップ付取手
部品表
HHDG100
PN
型番
HHDG100
MATH
ハンドル材質
STH
ハンドル表面処理
塗装の焼付
MATC
キャップ材質
ABS
COLORC
キャップ色
L
100 mm
L1
118 mm
H
33.5 mm
HH
h
22 mm
D
11.5 mm
A
18 mm
MASS
質量
62 g
AB
適用ボルト
M5
QB
適用ボルト径
2