??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
HHPNDL, HHPNDR - Aluminum Detachable Hinges for Different Shape Frames
Stückliste
HHPNDL10-6
PN
Teile-Nr.
MAT
Werkstoff
EN AW-6063-T5 Äquivalent
ST
Oberflächenbehandlung
Eloxiert
TS
Ausführung auswählen
NO
Nr.
ALKG
Zulässige Traglast (kg)
15 kg
ALN
Zulässige Traglast (N)
147 N
MASS
Gewicht
g
L
80 mm
W
mm
J
mm
S
mm
ND
N von Bohrung
6.5 mm
NC
N von Senkbohrung
13 mm
E
6.5 mm