??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
HHPNDL, HHPNDR - アルミ異形抜差し蝶番
部品表
HHPNDL10-6
PN
型番
MAT
材質
A6063S-T5
ST
表面処理
アルマイト処理
TS
タイプ選択
NO
No.
ALKG
許容荷重 (kg)
15 kg
ALN
許容荷重 (N)
147 N
MASS
質量
g
L
80 mm
W
mm
J
mm
S
mm
ND
N キリ穴
6.5 mm
NC
N サラザグリ穴
13 mm
E
6.5 mm