SL-HAJPDS5-6
Misumi
誘명꽣
알루미늄 프레임용 악세사리/헤파 필터
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/39_accessories_for_al_extrusions/sl_hajpds.prj},{NB=SL-HAJPDS5-6},{CO=DE},{NOA=5-184},{A1=0},{NN=-},{N=3.000},{NO=5},{M1=6},{A=184},{B=50},{T=6},{DMAJ=6.000},{M2=-},{DMAJ1=5.500},{D=5.5},{L1=154},{L2=20},{L3=10},{LLL3=L},{L4=40},{L5=56},{L6=112},{L7=11},{L8=28},{L9=25},{MASS=0.53},{N1=7.000},{AA=2.000},{X1=13.991},{Y1=14.223},{X2=42.012},{Y2=42.844}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SL-HAJPDS, SH-HAJPDS, SHD-HAJPDS - Precision Cleaning Mountin Plates_corner shape
BOM
SL-HAJPDS5-6
PN
형번
SL-HAJPDS5-6
SL-HAJPDS5-6
CO
Cleaning Options
Degreasing
Precision Cleaning
Electro Polish and Precision Cleaning
Degreasing
Precision Cleaning
Electro Polish and Precision Cleaning
NO
번호
5
5
M1
6
6
mm
A
184
184
mm
B
50
50
mm
T
6
6
mm
D
5.5
5.5
mm
L1
154
154
mm
L2
20
20
mm
L3
10
10
mm
L4
l4
40
40
mm
L5
56
56
mm
L6
112
112
mm
L7
11
11
mm
L8
28
28
mm
L9
25
25
mm