??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
ULPA - Filtres ULPA
Nomenclature
ULPAS100-2.5
PN
Réf. pièce
ULPAS100-2.5
TPS
Type sélectionnable
ULPA
PS
Alimentation monophasée
V
VOLUME
Volume d'air
m^3/min
A
A Dimension extérieure
400 mm
B
B Dimension extérieure
400 mm
H
Hauteur du couvercle H
165 mm
G
Hauteur du couvercle G
50 mm
NOB
Nbr. de boulons de fixation de couvercle (pas de fixation du couvercle supérieur)
4
J
J Pas de fixation du couvercle supérieur
383 mm
K1
K1 Pas de fixation du couvercle supérieur
80 mm
K2
K2 Pas de fixation du couvercle supérieur
240 mm
K3
K3 Pas de fixation du couvercle supérieur
0 mm
W
Taille W de la sortie de la soufflante
360 mm
V
Taille de la sortie de la soufflante V
370 mm
NOH
Nombre de trous taraudés (pas de fixation du couvercle inférieur)
4
P
Pas de fixation du côté inférieur P
383 mm
Q
Pas de fixation du côté inférieur Q
80 mm
S
S Pas de fixation du côté inférieur
240 mm
Y
Pas de fixation du côté inférieur Y
0 mm