??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
ULPA - Unità filtro ULPA
Lista materiale
ULPAS100-2.5
PN
Cod. comp.
ULPAS100-2.5
TPS
Selezione tipo
ULPA
PS
Alimentazione monofase
V
VOLUME
Volume aria
m^3/min
A
Dimensione esterna A
400 mm
B
Dimensione esterna B
400 mm
H
Altezza copertura H
165 mm
G
Altezza copertura G
50 mm
NOB
N. di bulloni di fissaggio copertura (Passo di attacco copertura superiore)
4
J
Passo di attacco copertura superiore J
383 mm
K1
Passo di attacco copertura superiore K1
80 mm
K2
Passo di attacco copertura superiore K2
240 mm
K3
Passo di attacco copertura superiore K3
0 mm
W
Dimensione uscita aeratore inferiore W
360 mm
V
Dimensione uscita aeratore inferiore V
370 mm
NOH
N. fori maschiati (Passo di attacco lato inferiore)
4
P
Passo di attacco lato inferiore P
383 mm
Q
Passo di attacco lato inferiore Q
80 mm
S
Passo di attacco lato inferiore S
240 mm
Y
Passo di attacco lato inferiore Y
0 mm