??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
ULPA - ウルパフィルターユニット
部品表
ULPAS100-2.5
PN
型番
ULPAS100-2.5
TPS
タイプ選択
ULPA
PS
電源単相
V
VOLUME
風量
m^3/min
A
A 外形寸法
400 mm
B
B 外径
400 mm
H
H カバー高さ
165 mm
G
G カバー高
50 mm
NOB
取付可能ヘパフィルタ数(上部カバー取付ピッチ)
4
J
J 上部カバー取付ピッチ
383 mm
K1
K1 上部カバー取付ピッチ
80 mm
K2
K2 上部カバー取付ピッチ
240 mm
K3
K3 上部カバー取付ピッチ
0 mm
W
360 mm
V
V 下部送風機外径
370 mm
NOH
タップ穴数(下段ピッチ加工)
4
P
P 底面取付ピッチ
383 mm
Q
Q 底面取付ピッチ
80 mm
S
S 底面取付ピッチ
240 mm
Y
Y 底面取付ピッチ
0 mm