??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
ULPA - ulpa过滤器装置
明细表
ULPAS100-2.5
PN
型号
ULPAS100-2.5
TPS
选择类型
ULPA
PS
电源单相
V
VOLUME
风量
m^3/min
A
A 外形尺寸
400 mm
B
B外形尺寸
400 mm
H
H 盖板高度
165 mm
G
G 盖板高度
50 mm
NOB
盖板安装螺栓数量(顶部盖板安装间距)
4
J
J 顶部盖板安装间距
383 mm
K1
K1 顶部盖板安装间距
80 mm
K2
K2 顶部盖板安装间距
240 mm
K3
K3 顶部盖板安装间距
0 mm
W
W底面送风口尺寸
360 mm
V
V 底面送风口尺寸
370 mm
NOH
螺纹孔数量量(下层间距加工)
4
P
P底面安装间距
383 mm
Q
Q 底面安装间距
80 mm
S
S底面安装间距
240 mm
Y
Y 底面安装间距
0 mm