??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
FFAU, FFAUTS, FFAUKS - Factory Frames
Bill of material
FFAU28-60
PN
Part Number
FFAU28-60
TYPE
Type
FFAU
MAT
Material
A6N01SS-T5 Aluminum Alloy
ST
Surface Treatment
Anodize
NO
No.
28
TS
Type Selection
L
L Length (1mm Increment for Configurable)
mm
Введите значение для L
L Length (1mm Increment for Configurable)
mm
cm
inch
ft
ALT
Tapping on Ends
MASS
Mass
0.82 kg/m(pc.)
SA
Sectional Area
303.1 mm**2
LLX
Geometrical Moment of Inertia lx
1.86x10**4 mm**4
LLY
Geometrical Moment of Inertia ly
1.86x10**4 mm**4