??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
GPHCPN, GPHCPNS, GPHCPK - φ28 アルミパイプフレーム用キャスタ プレート式
部品表
GPHCPN76-R
PN
型番
TYPE
Type
GPHCPN
TSMB
本体タイプ選択
D
mm
MATW
車輪 材質-色
H
mm
A
95 mm
C
79 mm
F1
75 mm
F2
45 mm
DD1
d1
8.6 mm
DD2
d2
9 mm
B
32 mm
RR
r
mm
EE
e
33 mm
TT
t
4 mm