??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
PFAS - 铝合金管型材-标准型-L尺寸指定型
明细表
PFAS28-N-60
PN
零件No.
PFAS28-N-60
MAT
材质
A6061SS-T6
NO
No.
28
ST
表面处理
L
L指定单位1mm
mm
输入参数值: L
L指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
MASS
重量
0.372 kg/m
CSA
十字接头可选部分
137.8 mm2
LLX
截面二次力矩 lx
1.151x10**4 mm4
LLY
截面二次力矩ly
1.151x10**4 mm4