??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
PFSPPH - Guida di scorrimento lineare a rotelle - Passo stretto
Lista materiale
PFSPPH-2000
PN
Cod. comp.
PFSPPH-2000
MATE
Materiale bordo
Acciaio dolce al carbonio
STE
Trattamento superficie bordo
Zincatura a caldo senza cromo
MATW
Materiale rotella
Polipropilene
MATS
Materiale degli alberi
EN 1.0038 equivalente
STS
Trattamento superficie degli alberi
Cromatura trivalente
TS
Selezione tipo
Passo stretto
L
Lunghezza nominale L
mm
LA
Lunghezza effettiva L
2000 mm
A
40.1 mm
H
31.6 mm
E
4 mm
P
20 mm
D
18 mm
LL1
l1
10 mm
NOW
N. di rotelle (Quantità)
99
MASS
Massa
2.50 kg
WL
Carico sostenuto (per rotella)
7 kg
CP
Parti di collegamento applicabili
JBS50_A