??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
PFSSPH - Röllchenbahn - Standardausführung
Stückliste
PFSSPH-2000
PN
Teile-Nr.
PFSSPH-2000
MATE
Werkstoff der Kante
Baustah mit niedrigem C-Gehalt
STE
Oberflächenbehandlung Kante
Feuerverzinkt, ohne Chrom
MATW
Werkstoff Scheibe
Polyacetal
MATS
Werkstoff Wellen
Polyacetal
TS
Ausführung auswählen
Standardausführung
L
Nennlänge L
mm
LA
Istlänge L
1992 mm
A
40 mm
H
30 mm
E
6.5 mm
P
27 mm
D
25 mm
LL1
l1
24 mm
NOW
Anz. Rollen (Stückz.)
73
MASS
Gewicht
2.12 kg
WL
Zulässige Traglast (pro Rolle)
5 kg
CP
Passende Verbindungsteile
JBS50_