??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
PFSSPH - Trasportatori a rotelle - Standard
Lista materiale
PFSSPH-2000
PN
Cod. comp.
PFSSPH-2000
MATE
Materiale bordo
Acciaio dolce al carbonio
STE
Trattamento superficie bordo
Zincatura a caldo senza cromo
MATW
Materiale rotella
Resina acetalica
MATS
Materiale degli alberi
Resina acetalica
TS
Selezione tipo
Standard
L
Lunghezza nominale L
mm
LA
Lunghezza effettiva L
1992 mm
A
40 mm
H
30 mm
E
6.5 mm
P
27 mm
D
25 mm
LL1
l1
24 mm
NOW
N. di rotelle (Quantità)
73
MASS
Massa
2.12 kg
WL
Carico sostenuto (per rotella)
5 kg
CP
Parti di collegamento applicabili
JBS50_