PFSSPH-2000
Misumi
誘명꽣
펙토리 프레임/파이프프레임
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/40_factory_frames/pfssph_asmtab.prj},{NB=PFSSPH-2000},{TP=PFSSPH},{MATE=Low Carbon Steel},{STE=Chrome Free Hot Dip Galvanizing},{MATW=Polyacetal},{MATS=Polyacetal},{TS=Standard Type},{L=2000},{A=40},{H=30},{E=6.5},{P=27},{D=25},{LL1=24},{WL=5},{CP=JBS50_},{PPATH=pfssph_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
PFSSPH - 스파휠-표준타입
BOM
PFSSPH-2000
PN
형번
PFSSPH-2000
MATE
밑바닥 재질
SPHC
STE
말단부표면처리
크롬자유융해아연도금
MATW
바퀴 재질
폴리아세탈
MATS
축 재질
폴리아세탈
TS
타입선택
노말타입
L
L호칭길이
2000.000
2400.000
3000.000
2000.000
2400.000
3000.000
mm
LA
L 실치수길이
1992
mm
A
40
mm
H
30
mm
E
6.5
mm
P
27
mm
D
25
mm
LL1
l1
24
mm
NOW
휠개수(개)
73
MASS
질량
2.12
kg
WL
내하중(1휠당)
5
kg
CP
대응 장착부품
JBS50_