??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
PFSSPHF - スパホイール-標準タイプ(ホイール数指定)
部品表
PFSSPHF-5
PN
型番
PFSSPHF-5
MATE
末端材質
SPHC
STE
末端部表面処理
クロムフリー溶解亜鉛メッキ
MATW
車輪材質
ポリアセタール
MATS
シャフト材質
ポリアセタール
TS
タイプ選択
ノーマルタイプ
N
N ホイール個数
A
40 mm
H
30 mm
E
6.5 mm
P
27 mm
D
25 mm
LL2
l2
13.5 mm
MASS
質量
1.1 kg/m
WL
耐荷重(1ホイールにつき)
5 kg
CP
対応取付部品
JBS50_