??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
PFSUPH - 滚轮梁-大齿距型
明细表
PFSUPH-2000
PN
零件No.
PFSUPH-2000
MATE
末端材质
SPHC
STE
末端部表面处理
无铬热浸镀锌
MATW
轮材质(颜色)
聚丙烯
MATS
轴材质
SS400
STS
导向轴表面处理
铬酸盐光泽处理
TS
选择类型
宽度间距型
L
L公称长度
mm
LA
L 实际尺寸长度
2000 mm
A
40.1 mm
H
31.6 mm
E
4 mm
P
50 mm
D
36 mm
LL1
l1
25 mm
NOW
轮数量量(根)
39
MASS
重量
2.36 kg
WL
耐负载(每个轮子)
10 kg
CP
适用安装零件
JBS50_A