??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
PHCHPJ - Lenkrollen für Rohrrahmen - zum Einsetzen in Kunststoffverbinder
Stückliste
PHCHPJ50
PN
Teile-Nr.
PHCHPJ50
MATMB
Werkstoff Hauptkörper
Baustah mit niedrigem C-Gehalt
STMB
Oberflächenbehandlung Grundkörper
Chromatiert (III-wertig)
MATW
Werkstoff Scheibe
Kunstkautschuk
BE
Lager
Verfügbar
D
50 mm
DD1
d1
28 mm
B
20 mm
H
67 mm
J
28 mm
E
22 mm
WW
Schlüsselweite
17 mm
COLORW
Farbe für Scheibe
Schwarz
AL
Zulässige Last
343 (35) N (kgf)
MASS
Gewicht
0.19 kg