??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
PHCHPJ - パイプフレーム用キャスタ-プラジョイント差込タイプ
部品表
PHCHPJ50
PN
型番
PHCHPJ50
MATMB
本体材質
SPHC
STMB
本体表面処理
三価クロメート
MATW
車輪材質
合成ゴム
BE
ベアリング
D
50 mm
DD1
d1
28 mm
B
20 mm
H
67 mm
J
28 mm
E
22 mm
WW
スパナ幅
17 mm
COLORW
ホイール色
AL
許容荷重
343 (35) N (kgf)
MASS
質量
0.19 kg