??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
NETSJ - Maille de plaques filets
Nomenclature
NETSJ1-6.4-A100-B100-G
PN
Réf. pièce
NETSJ1-6.4-A100-B100-G
MAT
Matériau
Polyéthylène haute densité
HR
Thermorésistif(degrés Celsius)
-60~120
NO
1-6.4
A
A Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour A
A Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
B
B Incrément de 1mm
mm
COLOR
Couleur
G (vert)
T
2.0 mm
X
6.4 mm
Y
6.4 mm