C-CTBS50-T
Misumi
誘명꽣
캐스터/조정패드
European standard product
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/42_casters_leveling_pads/42_cn/c_ctbs_asmtab.prj},{NB=C-CTBS50-T},{TYPE=C-CTBS},{D=50},{H=73.0},{A=50},{F1=38},{F2=34},{DD=6.2},{B=20},{E=26},{RR=75},{D1=35.000},{H1=44.000},{H2=7.000},{H3=5.000},{H4=3.000},{H5=10.000},{H6=8.800},{W1=26.000},{W2=30.100},{W3=36.600},{W4=57.100},{R1=7.000},{R3=5.000},{R4=10.000},{R5=20.000},{T=1.500},{M=6.000},{X1=38.000},{X2=45.000},{X3=52.900},{Y1=11.500},{Y2=13.100},{W5=13.000},{W6=25.000},{W7=12.000},{W8=15.000},{H7=6.000},{H8=17.400},{R6=1.000},{R7=3.000},{W9=12.400},{H9=2.000},{H10=12.400},{T2=2.000},{PPATH=c_ctbs/c_ctbs_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
C-CTBS - 캐스터 경하중 바퀴재질 - TPE
BOM
C-CTBS50-T
PN
형번
C-CTBS50-T
C-CTBS50-T
D
50
50
mm
H
73.0
73.0
mm
A
50
50
mm
F1
38
38
mm
F2
34
34
mm
DD
d
6.2
6.2
mm
B
20
20
mm
E
26
26
mm
RR
r
75
75
mm