??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
CGJF, CGJFM, CGJFD - Roulettes - Profil ultra abaissé et léger
Nomenclature
CGJF65A
PN
Référence pièce
MATW
Matériau de la roue
D
mm
H
mm
B
38 mm
A
90 mm
C
90 mm
F
71 mm
G
71 mm
DD
d
10.5 mm
TT
t
2 mm
E
22 mm
RR
r
mm