??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
CHAN, CHANS - Ruote di design - Attacco a vite
Lista materiale
CHAN50-8-N
PN
Codice componente
TSMB
Selezione tipo di corpo principale
MATB
Materiale del corpo
EN 1.0320 equivalente (laminato a caldo)
STB
Trattamento superficie del corpo
Cromatura lucida
D
mm
MATW
Materiale rotella
Nylon
COLORW
Colore rotella
Nero
M
H
mm
B1
62 mm
B2
12 mm
W
24 mm
MNB
Vite di fissaggio NB
19 mm
MNT
Vite di fissaggio NT
8 mm
MNL
Vite di fissaggio NL
14 mm
RR
r
mm
E
17 mm
AL
Carico ammesso
N
MASS
Materiale attacco a presa
g