??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
CHEPA - Umweltfreundliche Lenkrollen - zulässige Traglast: 800 ~ 1000N - Plattenbefestigung
Stückliste
CHEPA75-U
PN
Teile-nummer
MATMB
Werkstoff Hauptkörper
EN 1.4301 Äquivalent
STMB
Oberflächenbehandlung Grundkörper
Elektropoliert
MATW
Werkstoff Scheibe
COLORW
Farbe für Scheibe
blau
VIRW
Spezifischer Durchgangswiderstand Rad
10**mind. 10
MATBS
Werkstoff Lagerschild
Edelstahl (Austenit)
BS
Lager Schwenkteil
Eingebaut
BW
Lager Scheibe
Eingebaut
BT
Grundkörperausführung
Lenkrolle
D
mm
H
mm
B
mm
A
90 mm
F1
71 mm
F2
68 mm
DD
d
10.5 mm
TT
t
3 mm
E
30 mm
RR
r
mm
AL
Zulässige Last
1000 N
MASS
Gewicht
g