??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
CHEPA - 清洁型脚轮-容许负载:800~1000N - 板式
明细表
CHEPA75-U
PN
型号
MATMB
主体材质
SUS304
STMB
主体表面处理
电解研磨
MATW
轮材质(颜色)
COLORW
轮颜色
蓝色
VIRW
体积固有电阻率
10的10次方以上
MATBS
轴承盖材质
不锈钢(奥氏体类)
BS
旋转部轴承
BW
轴承(轮轴承部)
BT
主体类型
万向型
D
mm
H
mm
B
mm
A
90 mm
F1
71 mm
F2
68 mm
DD
d
10.5 mm
TT
t
3 mm
E
30 mm
RR
r
mm
AL
关于容许负载
1000 N
MASS
重量
g