??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
CMPAD - Ruote con piedi di livellamento - Salvaspazio - Fissaggio su piastra - Attacco a vite
Lista materiale
CMPAD50-N
PN
Codice componente
MATMB
Materiale del corpo principale
Nylon
MATW
Materiale rotella
Nylon
MATA
Materiale piede livellatore
EN 1.0038 equivalente
STA
Trattamento superficie piede livellatore
Cromatura trivalente
BT
Tipo corpo
Orientabile
D
mm
H
mm
B
mm
W
mm
S1
10 mm
S2
5 mm
K
32 mm
A
Piastre di fissaggio A
49 mm
DD
Piastre di fissaggio d
5.5 mm
SINB
Inserto chiave NB
23 mm
SINT
Inserto chiave NT
4 mm
TT
t
3 mm
E
23 mm
RR
r
mm
AL
Carico ammesso
1000 N
MASS
Materiale attacco a presa
g