??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
CMTWN, CMTWNS - 脚轮 -双重锁定型- 拧入型
明细表
CMTWN75A-R
PN
型号
TYPE
Type
TS
选择类型
D
mm
WM
轮材质
H
110 mm
M
M(粗牙螺纹)
12
BB
b
21 mm
LL
l
35 mm
E
26 mm
RR
r
mm
B
27 mm
AL
关于容许负载
600 N
MASS
重量
g