??
Catalog navigation
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 2
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
CSJM - 樹脂キャスタ
部品表
CSJM18-8-N
PN
型番
BT
本体タイプ
自在
MATB
本体材質
ナイロン
MATW
車輪材質
ナイロン
MATT
ねじ部材質
S45C
STT
ねじ部表面処理
ユニクロ
D
mm
M
8
H
mm
A
50 mm
B
mm
SNB
取付ねじ部 NB
13 mm
SNT
取付ねじ部 NT
3 mm
SNL
取付ねじ部 NL
14 mm
RR
r
mm
E
10 mm
AL
許容荷重
300 N
MASS
質量
g