??
Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
KFJM - 防振マウント-角型タイプ
部品表
KFJM110-85
PN
型番
KFJM110-85
TS
タイプ選択
角型
MATH
ハウジング材質
FC250
STH
ハウジング表面処理
メラミン焼付塗装
COLORH
ハウジング色
MATB
ボルト材質
SS400
STB
ボルト部表面処理
ユニクロ
MATR
ラバー材質
クロロプレンゴム
COLORR
ゴム色
HARDR
ラバー硬度
ショアA75
AC
付属品
ナット(1個),ワッシャ(1個),レベルワッシャ(1個)
D
mm
L
mm
H
115 mm
HH
47 mm
DD
d
97 mm
M
12
BB
b
8 mm
LL
l
7.5 mm
MAA
最大調整量
15 mm
TMB
取付部ベッド厚さ
45 mm
SC
ばね定数
3.7 kN/mm
AL
許容荷重
2.8 kN