??
Catalog navigation
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
KFJM - 防震座-方耳板型
明细表
KFJM110-85
PN
型号
KFJM110-85
TS
选择类型
方型
MATH
固定座材质
FC250
STH
固定座表面处理
蜜胺烤漆
COLORH
固定座颜色
黑色
MATB
螺栓材质
SS400
STB
螺栓部表面处理
光泽镀锌
MATR
橡胶材质
氯丁橡胶
COLORR
橡胶颜色
黑色
HARDR
橡胶硬度
肖氏 A75
AC
附件
螺帽(1个),垫圈(1个),调整垫圈(1个)
D
mm
L
mm
H
115 mm
HH
47 mm
DD
d
97 mm
M
12
BB
b
8 mm
LL
l
7.5 mm
MAA
最大调整量
15 mm
TMB
安装底座厚度
45 mm
SC
弹簧常数
3.7 kN/mm
AL
关于容许负载
2.8 kN