??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
GRMSM - Poignées rotatives inoxydables miniatures
Nomenclature
GRMSM6
PN
Réf. pièce
GRMSM6
MAT
Matériau
EN 1.4301 l'équivalent
ST
Traitement de surface
Polissage électrolytique
M
M (normal)
6
D
14 mm
DD
D
10 mm
H
16 mm
L
9 mm
W
8 mm
A
5 mm
MASS
Masse
21 g