??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SL-SCLDM,SH-SCLDM,SL-SCLDF,SH-SCLDF - (Precision Cleaning) Lever Handle - Stainless
Nomenclature
SL-SCLDM4-12
PN
Réf. pièce
TYPE
Type
SL-SCLDM
TS
Type sélectionnable
MATL
Matériau du levier
1.4308/G-X6CrNi18-9
STL
Traitement de surface du levier
Polissage
MATT
Matériau des filets
EN 1.4305 l'équivalent
MATS
Matériau du ressort
EN 1.4305 l'équivalent -WPB
CM
Cleaning Method
M
L
Sélection de L
mm
R
45 mm
H
35 mm
H1
38.5 mm
HH
(h)
25.8 mm
S
4 mm
D
13 mm
DD
D
10 mm
NT
Nbre de dents
16
B
3 mm
MLF
Charge max. Fmax.
N
MTF
Force maximale de serrage Pmax.
kN
MR
Masse de référence
g